Delené montážne dosky pre bočné moduly do funkčného priestoru (pre vnútorné členenie)

Obj. č.: SV 9673642

With or without duct, for direct attachment to the functional space side panel modules.

Obj. č.:
SV 9673642
Prevedenie
bez priechodu
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane uholníkového držiaka a upevňovacieho materiálu
Pre výšku funkčného priestoru
200 mm
Rozmery
Šírka: 302 mm
Výška: 193 mm
Vhodné pre
Šírka: = 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,715 kg
Brutto hmotnosť
1,915 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177562714
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV delená montážna doska, ŠxV: 302x193 mm, pre TS (Š: 400 mm)