Z ali brez kanalov, za neposredno pritrditev na module stranskih plošč predelov.
- Obj. č.:
- SV 9673646
- Provedení
- bez průchodu
- Popis výrobku
- Pro přímé upevnění na bočních modulech funkčních prostorů, pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení se spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčních prostorů a bočními moduly je možné vnitřní oddělení dle formy 2, 3 nebo 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 600 mm
- Rozměry
- Šířka: 302 mm
Výška: 593 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,13 kg
- Brutto hmotnost
- 5,4 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177562745
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Dělená montážní deska