Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673663
- Prevedenie
- bez priechodu
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane uholníkového držiaka a upevňovacieho materiálu
- Pre výšku funkčného priestoru
- 300 mm
- Rozmery
- Šírka: 502 mm
Výška: 293 mm - Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,657 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,857 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177544093
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV delená montážna doska, ŠxV: 502x293 mm, pre TS (Š: 600 mm)