- Obj. č.:
- SV 9683624
- Prevedenie
- plná
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane uholníkového držiaka a upevňovacieho materiálu
- Pre výšku funkčného priestoru
- 400 mm
- Rozmery
- Šírka: 1.102 mm
Výška: 393 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,14 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 34,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177935280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV čiastková montážna doska, ŠxV: 1102x393 mm, plná, pre VX (Š: 1200 mm)