- Obj. č.:
- SV 9683668
- Prevedenie
- plná
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane uholníkového držiaka a upevňovacieho materiálu
- Pre výšku funkčného priestoru
- 800 mm
- Rozmery
- Šírka: 502 mm
Výška: 793 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 10 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177935273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV čiastková montážna doska, ŠxV: 502x793 mm, plná, pre VX (Š: 600 mm)