Delená montážna doska pre bočnice funkčného priestoru

Obj. č.: SV 9683686

With or without duct, for direct attachment to the functional space side panel.

Obj. č.:
SV 9683686
Prevedenie
plná
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane uholníkového držiaka a upevňovacieho materiálu
Pre výšku funkčného priestoru
600 mm
Rozmery
Šírka: 702 mm
Výška: 593 mm
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,5 kg
Brutto hmotnosť
10 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177936942
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV čiastková montážna doska, ŠxV: 702x593 mm, plná, pre VX (Š: 800 mm)
Na stiahnutie
Instructions