- Obj. č.:
- SV 9683428
- Prevedenie
- S ventilačnými otvormi
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Na montáž funkčných priestorov ako vnútorné tvarové rozdelenie je nutné použiť bočnice funkčného priestoru.
- Rozmery
- Šírka: 1.111 mm
Hĺbka: 780 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.200 mm
Hĺbka: = 800 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 12,52 kg
- Brutto hmotnosť
- 13,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 52,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177936430
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV oddeľovací plech funkčných priestorov, ŠxH: 1111x780 mm, pre VX (šírka x hĺbka: 1200x800 mm)