Oddeľovacie plechy funkčných priestorov pre VX

Obj. č.: SV 9683444

For the horizontal separation of compartments.

Obj. č.:
SV 9683444
Prevedenie
S ventilačnými otvormi
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Na montáž funkčných priestorov ako vnútorné tvarové rozdelenie je nutné použiť bočnice funkčného priestoru.
Rozmery
Šírka: 311 mm
Hĺbka: 380 mm
Vhodné pre
Šírka: = 400 mm
Hĺbka: = 400 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV oddeľovací plech funkčných priestorov, ŠxH: 311x380 mm, pre VX (šírka x hĺbka: 400x400 mm)
Certifikáty
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions