- Obj. č.:
- SV 9683006
- Prevedenie
- Pre prestup systému prípojníc v zadnom priestore
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 1.881 mm
Hĺbka: 538 mm - Vhodné pre
- Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 23 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Bočnica funkčného priestoru SV, VxH: 1881x538 mm, pre VX (výška x hĺbka: 2000x600 mm)
- Certifikáty
- Declaration of conformity UK
- Na stiahnutie
- Instructions