Bočnice funkčného priestoru pre VX

Obj. č.: SV 9683008

Side divider panel for attaching partial mounting plates and compartment dividers.

Obj. č.:
SV 9683008
Prevedenie
Pre prestup systému prípojníc v zadnom priestore
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 1.881 mm
Hĺbka: 738 mm
Vhodné pre
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
34 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Bočnica funkčného priestoru SV, VxH: 1881x738 mm, pre VX (výška x hĺbka: 2000x800 mm)
Na stiahnutie
Instructions