Bočnice funkčného priestoru pre VX

Obj. č.: SV 9683038

Side divider panel for attaching partial mounting plates and compartment dividers.

Obj. č.:
SV 9683038
Prevedenie
For busbar system configuration in roof and base area.
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 1.931 mm
Hĺbka: 738 mm
Vhodné pre
Výška: = 2.200 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
32,5 kg
Brutto hmotnosť
34,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177936478
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Bočnica funkčného priestoru SV, VxH: 1931x738 mm, pre VX (výška x hĺbka: 2200x800 mm)
Certifikáty
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions