- Obj. č.:
- SV 9683508
- Materiál
- ABS
- Farba
- V odtieni podobnom RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 650 mm
Výška: 251 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177937710
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Plastová prírubová doska SV pre oddeľovacie plechy funkčných priestorov (šírka: 800 mm)
- Na stiahnutie
- Instructions