- Obj. č.:
- SV 9683326
- Materiál
- oceľový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,646 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV montážna konzola ACB pre VX (hĺbka: 600 mm)