Ri4Power – System solutions

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Jednoduchá inštalácia, perfektná ochrana pred nebezpečným dotykom, spoľahlivé oddelenie

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Kryt Súprava pre distribučnú prípojnicu (pole lištových poistkových odpínačov Jean Müller)

Designed to accommodate Jean Müller devices.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Držiaky prípojníc pre pole lištových poistkových odpínačov

Busbar support for the distribution busbar system of the fuse-switch disconnector section.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Prípojnica E-Cu

Length: 2400 mm/bar.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Montážna lišta Súprava na zakrytie distibučnej prípojnice (pole lištových poistkových odpínačov Jean Müller)

Required for mounting the distribution busbar cover.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Deliaca stena pre pole lištových poistkových odpínačov

Required for interior configuration of the switch-disconnector-fuse section, divides the connection space from the functional space.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom pre pole lištových poistkových odpínačov (káblový priestor)

Shields the main busbar in the cable chamber, enabling the safe connection of cables and lines.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Kryt Súprava na zakrytie distibučnej prípojnice (pole horizontálnych poistkových odpínačov Jean Müller)

To cover the distribution busbar system of a fuse-switch disconnector section, designed to accommodate ABB (SlimLine) or Siemens (3NJ62) devices. The 200 mm high busbar compartment covers shield the busbar compartment from the functional space so that...

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Oddeľovacia doska pre pole lištových poistkových odpínačov

Divides the busbar chamber and NH isolator chamber (compartment).

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Čelný kryt pre pole lištových poistkových odpínačov

Cover above and below the mounting area of the NH switch-disconnector fuse on the front.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Podružná prípojnica pre pole lištových poistkových odpínačov

For installation in the fuse-switch disconnector sections, suitable for Maxi-PLS and Flat-PLS main busbar systems.

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Podružná prípojnica 30 x 10 mm

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Podružná prípojnica PLS 1600

Vybavenie pre pole horizontálnych poistkových odpínačov

Krycia lišta pre lištové poistkové odpínače výkonovej záťaže NH

To create a contact surface for individual use of a front contact hazard protection cover plate.