Produkt končí dňom: 31. 1. 2017
- Obj. č.:
- SV 9674348
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážna poloha
- Top
- Bottom
- Vhodné pre výrobcov (typ)
- ABB
SlimLine - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,899 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV oddeľovacia doska pre pole lištových poistkových odpínačov, (ABB SlimeLine)