- Produktové číslo:
- SV 9674.415
- Materiál
- Duroplast, polyester
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího úhelníku a šroubů
- Vhodné pro přípojnice
- Ploché měděné přípojnice
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 50
Výška: 10 mm - Počet pólů
- 3 póly
- 4 póly
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,124 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Držák přípoj. pole lišt.odp.,3/4p-50x9
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod