- Obj. č.:
- SV 9674435
- Popis výrobku
- Koncový držák pro systém podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů k vertikálnímu podepření systému podružných přípojnic při napájení shora.
- Materiál
- Duroplast, polyester
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího úhelníku a šroubů
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 50
Výška: 10 mm
- Počet pólů
- 3 póly
- 4 póly
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,35 kg
- Brutto hmotnost
- 1,397 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Konc. držák pole lišt.odp.3/4-pól,50x9