- Obj. č.:
- SV 9674436
- Materiál
- Duroplast, polyester
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho uholníka a skrutiek
- Vhodné pre prípojnice
- Šírka: 60
Výška: 10 mm - Počet pólov
- 3-pole
- 4-pole
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,459 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,48 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177613539
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Koncový držiak SV, pre prípojnicu ŠxV 60x10 mm, (pole lištových poistkových odpínačov)
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions