Podružná přípojnice pro pole lištových pojistkových odpínačů

Obj. č.: SV 9674400

Pro montáž do pole lištových pojistkových odpínačů, kompatibilní s hlavními přípojnicovými systémy Maxi-PLS a Flat-PLS.

Obj. č.:
SV 9674400
Materiál
E-Cu
Délka
1 632,5 mm
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
Průřez
100 mm x 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14,53 kg
Brutto hmotnost
14,53 kg
Podíl mědi (kg / ks)
14,53
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177613744
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Podružné přípojnice,100mm, skříně v=1999
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentácia
Základní technické informace