- Obj. č.:
- SV 9674485
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 50, 60 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,94 kg
- Brutto hmotnost
- 2,055 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,76
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Připoj. prvek podruž. přípojnice,50/59
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny