- Obj. č.:
- SV 9674488
- Popis výrobku
- Pro připojení připojovacího úhelníku k systému rozvodných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů bez nutnosti vrtání.
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 80, 100 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 1,831 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 1,52
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177613560
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Připoj. prvek podruž. přípojnice,80/99
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny