Úhelníky pro připojení

Obj. č.: SV 9674445

Pro spojení hlavních přípojnicových systémů Maxi-PLS nebo Flat-PLS se systémy podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů bez nutnosti vrtání.

Obj. č.:
SV 9674445
Provedení
pro prostor střechy/podlahy
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro použití přípojnic
L1/L2/L3
Vhodné pro přípojnicový systém
Maxi-PLS 3200
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 sada
Netto hmotnost
7,56 kg
Brutto hmotnost
8,4 kg
Podíl mědi (kg / ks)
7,7
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentácia
Základní technické informace