Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 1. 2020
- Obj. č.:
- SV 9675220
- Prevedenie
- Pre systém podružných prípojníc vo funkčnom priestore (vnútri)
- Materiál
- E-Cu
- Dĺžka
- 1 810 mm
- Vhodné pre
- Hodí sa tiež ako vertikálna prípojnica pre PE/PEN/N.
- Vhodné pre
- Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,83 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,9 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 4,83
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177575950
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV rozvodná prípojnica E-Cu, ŠxV:: 30x10 mm, D: 1810 mm