Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Produktové číslo:
- SV 9675.242
- Provedení
- Pro systém podružných přípojnic ve funkčním prostoru (Indoor)
- Materiál
- E-Cu
- Délka
- 1 950 mm
- Vhodné pro
- Hodí se také jako vertikální přípojnice pro PE/PEN/N.
- Vhodné pro
- Výška: = 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,74 kg
- Brutto hmotnost
- 15,74 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 15,74
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice PLS1600, L=1950 mm