Přípojnice E-Cu

Obj. č.: SV 3581100

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Obj. č.:
SV 3581100
Materiál
E-Cu F30
Délka
2 400 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Normy
DIN EN 13 601
Průřez
15 mm x 10 mm
Rozměry
Délka: 2.400 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
19,35 kg
Brutto hmotnost
19,36 kg
Podíl mědi (kg / ks)
3,23
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177219533
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Sběrnice E-Cu57F30,15x10,l=2400,bal=6ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentácia
Technika v detailu
Základní technické informace