Sady spojek tvaru T pro přípojnicové systémy RiLine

Obj. č.: SV 9675140

Pro spojení systémů horizontálních hlavních přípojnic Flat-PLS se systémy vertikálních podružných přípojnic RiLine60 v modulárním vývodovém poli.

Obj. č.:
SV 9675140
Provedení
Vzadu za funkčním prostorem
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 30
Výška: 10, 5 mm
Balení
1 sada
Netto hmotnost
3 kg
Brutto hmotnost
3,2 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,82
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentácia
Základní technické informace