- Obj. č.:
- SV 9675883
- Oblasti použití
- Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru střechy/podlahy s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 4
3
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 60
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 60, 50
Výška: 10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,9 kg
- Brutto hmotnost
- 5,3 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 4,37
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Úhlová spojka FLAT PLS, 4x60x10mm