Profilové lišty tvaru C pro podpěrný izolátor přípojnic

Obj. č.: SV 9660210

Pro rozváděče pro vedení kabelů, pro upevnění kabelů a vodičů a pro montáž podpěrek svazků.

Obj. č.:
SV 9660210
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
4 lišty tvaru C
8 držáků
Upevňovací materiál
Vhodné pro
Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
2,148 kg
Brutto hmotnost
2,348 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
SV Profilové lišty, délka 600 mm, pro TS, SE
Dokumentácia
Základní technické informace