- Obj. č.:
- SV 9686811
- Popis výrobku
- Pro spojení komponentů jako např. připojovacího úhelníku a spojovací sady.
- Materiál
- Nerez ocel
- Rozsah dodávky
- Včetně 8 matic a 16 podložek
- Rozměry
- Závit: M10
Délka závitu: 110 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,64 kg
- Brutto hmotnost
- 0,703 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177982246
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV šroub M10×110 mm
- Na stiahnutie
- Návod