Skrutka pre spojovacie komponenty

Obj. č.: SV 9686818

For connecting connection brackets and a connector kit (may be used for 3-pole and 4-pole connector kits).

Obj. č.:
SV 9686818
Materiál
Nerezová oceľ
Rozsah dodávky
Vrátane 8 matíc a 16 podložiek
Rozmery
Závit: M10
Dĺžka závitu: 180 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,88 kg
Brutto hmotnosť
0,98 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177981430
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV screw M10x180 mm
Na stiahnutie
Instructions