Vijak za priključne komponente

Obj. č.: SV 9686855

Za priklop priključnih nosilcev in kompleta konektorjev (lahko se uporablja za 3-polne in 4-polne komplete konektorjev).

Obj. č.:
SV 9686855
Popis výrobku
Pro spojení komponentů jako např. připojovacího úhelníku a spojovací sady.
Materiál
Nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně 8 matic a 16 podložek
Rozměry
Závit: M10
Délka závitu: 65 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,48 kg
Brutto hmotnost
0,529 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177981492
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV šroub M10×65 mm
Na stiahnutie
Návod