- Obj. č.:
- SV 9675887
- Oblasti použití
- Pro spojení horizontálních přípojnicových systémů Flat-PLS v prostoru zadní stěny s vertikálními přípojnicovými systémy Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - Vhodné pro použití přípojnic
- N
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Flat-PLS 60
- Vhodné pro
- Hloubka: = 600 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 40, 50, 60
Výška: 10 mm - Balení
- 1 sada
- Podíl mědi (kg / ks)
- 10,44
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613