Uholníkový držiak pre sadu držiakov (stabilizátor)

Obj. č.: SV 9686495

For positioning and securing the holder set (stabiliser) to the enclosure section.

Obj. č.:
SV 9686495
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Prídržný uholník obsahuje jeden uholník na upevnenie na profil skrine alebo na bočnú stenu funkčných priestorov a jeden uholník na upevnenie plastových stabilizátorov
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,06 kg
Brutto hmotnosť
1,1 kg
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177943902
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
Držiak SV pre pripojovaciu sadu, pre umiestnenie a uchytenie sady držiaka (stabilizátora) na profil skrine.
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions