Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9674980
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Sada krytů, dvoudílná (horní)
Sada krytů, dvoudílná (dolní)
Včetně upevňovacího materiálu - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- Poznámka
- Uvedená montážní šířka při použití Maxi-PLS platí jen ve spojení s držákem přípojnic 9649.160/9659.160, nad kterým lze umístit nástavbové prvky
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6 kg
- Brutto hmotnost
- 6,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
- Kryt na ochranu před nebezpečným dotykem pro rozváděčové skříně TS, š=800 mm
- Na stiahnutie
- Návod