Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9674905
- Popis výrobku
- K zakrytí nevyužitých montážních míst lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 krycí úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 50 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 2,8 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Kryt nevyužitých montážních míst lištových pojistkových odpínačů výkonové zátěže
- Na stiahnutie
- Návod