Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom pre rozvádzačové skrine s lištovými poistkovými odpínačmi NH

Obj. č.: SV 9684960

To cover outgoing sections with NH slimline fuse-switch disconnectors so that they are safe from finger contact.

Obj. č.:
SV 9684960
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
4 krycie dosky (po strane vľavo/vpravo)
2 krycie dosky (hore/dole)
Vrátane upevňovacieho materiálu
Usable width for Flat-PLS
400 mm
Poznámka
Uvedená montážna šírka pri použití krytu s ochranou proti dotyku je aplikovateľná iba pri použití držiaka prípojnice 9686.060/9686.070
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,2 kg
Brutto hmotnosť
6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177936829
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
SV ochranný kryt pred nebezpečenstvom dotyku, pre skrine s lištovými poistkovými odpínačmi, Forma 2b, pre VX (Š: 600 mm)
Na stiahnutie
Instructions