- Obj. č.:
- SV 9684980
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 4 krycie dosky (po strane vľavo/vpravo)
2 krycie dosky (hore/dole)
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Usable width for Flat-PLS
- 600 mm
- Poznámka
- Uvedená montážna šírka pri použití krytu s ochranou proti dotyku je aplikovateľná iba pri použití držiaka prípojnice 9686.060/9686.070
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,84 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,74 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177936812
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Popis výrobku
-
SV ochranný kryt pred nebezpečenstvom dotyku, pre skrine s lištovými poistkovými odpínačmi, Forma 2b, pre VX (Š: 800 mm)