Prepojovací kryt pre VX

Obj. č.: SV 9683738

Wiring system for Ri4Power with internal compartmentalisation

Obj. č.:
SV 9683738
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
1 prepojovací kryt, 3dielny
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Pre vertikálne vedenie káblov umožňujú oddeľovacie plechy funkčných priestorov vďaka zhotoveným výrezom montáž prepojovacieho kanála.
Vhodné pre
Šírka: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,74 kg
Brutto hmotnosť
3,12 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Popis výrobku
Kryt elektroinštalácie SV, 3 diely, pre VX (šírka: 1000/1200 mm)
Na stiahnutie
Instructions