- Obj. č.:
- SV 9676987
- Materiál
- Oceľ
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre prípojnice
- Maxi-PLS 60
- Rozmery
- Závit: M12
Dĺžka závitu: 80 mm - Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,645 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181535
- EAN
- 4028177606951
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Popis výrobku
- Závitová skrutka SV, M12, D: 80 mm
- Na stiahnutie
- Instructions