Čelné držiaky pre prípojnice Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9659010

For attaching Maxi-PLS busbars on the sides by insertion into the supports.

Obj. č.:
SV 9659010
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
V odtieni podobnom RAL 9011
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 60
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,433 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177400870
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
SV držiak prípojnice Maxi-PLS 60x60 mm (prierez: 2323 mm²)
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details