Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 45 S

Obj. č.: SV 9640267

Size: 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm², for cable connection systems up to 1900 A

Obj. č.:
SV 9640267
Materiál
E-Cu
Prierez
974 mm²
Dĺžka
851 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre
Šírka: = 1.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,44 kg
Brutto hmotnosť
7,54 kg
Podiel medi (kg / ks)
7,518
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177940246
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 851 mm, 45x45 mm, prierez prípojnice: 974 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details