Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 S

Obj. č.: SV 9640306

Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 974 mm²

Obj. č.:
SV 9640306
Popis výrobku
K montáži systému připojení kabelů.
Materiál
E-Cu
Průřez
974 mm²
Délka
1 125 mm
Poznámka
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,95 kg
Brutto hmotnost
9,95 kg
Podíl mědi (kg / ks)
9,95
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177569348
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS1600),L=1125 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu