Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 45

Obj. č.: SV 9640241

Size: 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm², for cable connection systems up to 2500 A

Obj. č.:
SV 9640241
Materiál
E-Cu
Prierez
1 354 mm²
Dĺžka
725 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8,58 kg
Brutto hmotnosť
8,74 kg
Podiel medi (kg / ks)
8,74
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177569393
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 725 mm, Maxi-PLS 2000
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details