Velikost: 45x45 mm, premer vodila: 1354 mm²
- Obj. č.:
- SV 9640301
- Popis výrobku
- K montáži systému připojení kabelů.
- Materiál
- E-Cu
- Průřez
- 1 354 mm²
- Délka
- 1 125 mm
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13,56 kg
- Brutto hmotnost
- 13,59 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 13,56
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177569454
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Přípojnice E-Cu (Maxi-PLS2000),L=1125 mm
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod