Size: 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm², for cable connection systems up to 6300 A
- Číslo položky:
- SV 9650261
- Materiál
- E-Cu
- Prierez
- 2 323 mm²
- Dĺžka
- 891 mm
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 18,42 kg
- Brutto hmotnosť
- 18,44 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 18,42
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177569539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 891 mm, Maxi-PLS 3200
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions