- Obj. č.:
- SV 9650262
- Materiál
- E-Cu
- Prierez
- 2 323 mm²
- Dĺžka
- 851 mm
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 17,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 17,62 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 17,669
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 851 mm, 60x60 mm, prierez prípojnice: 2323 mm²
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions