Pripojovacie doštičkové svorky pre káblové oká

Obj. č.: SV 9676700

For connecting ring terminals to a Flat-PLS busbar system with 2 – 4 bars per conductor.

Obj. č.:
SV 9676700
Materiál
Pripojovacia doska: E-Cu, poniklovaná
Príchytka prípojnice: nerezová oceľ
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu (bez skrutiek)
Závitový svorník
Montážny pokyn
Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia. Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky.
Príchytka prípojnice s nalisovanou maticou M10
Počet líšt na 1 vodič
2
Rozmery
Závit: M12
Upevňovací rozmer
20 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,612 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,49
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV spojovacia doska, so skrutkou M12, (plochá-PLS)
Certifikáty
ABS
DNV
Lloyds Register
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Quick guide
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details