Připojovací destičkové svorky pro kabelová oka

Obj. č.: SV 9676714

Pro připojení kabelových ok k přípojnicovému systému Flat-PLS se 2–4 lištami na vodič.

Obj. č.:
SV 9676714
Popis výrobku
Pro připojení kabelových ok k podružným přípojnicím z ploché mědi. Vhodné pro tloušťku přípojnic 10 mm.
Materiál
Připojovací deska: E-Cu, poniklovaná
Příchytka přípojnice: nerez ocel
Rozsah dodávky
Včetně upevňˆovacího materiálu (bez šroubů)
Montážní pokyn
Požadovaná délka šroubů musí být zvolena adekvátně podle šířky přípojnice š, tzn. délka = š + rozměr upevnění. Šrouby nejsou součástí rozsahu dodávky.
Příchytka přípojnice s nalisovanou maticí M10
Number of studs
2
Rozměry
Závit: M10
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,26 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Připoj. svorka Flat PLS
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technical Data sheet
Základní technické informace