- Obj. č.:
- SV 9686750
- Materiál
- E-Cu
- Povrch
- Zliatina medi a cínu
- Poznámka
- Na spojenie lamelových medených prípojníc so systémom prípojníc je potrebný ďalší prítlačný kus
- Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,311 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV Conncetion plate for laminated copper bars, W: 100x152 mm
- Na stiahnutie
- Instructions