Krycie profily prípojníc

Obj. č.: SV 3092000

For all-round encapsulation of the busbars. May be cut to the required length.

Obj. č.:
SV 3092000
Materiál
Tepelne modifikované tvrdé PVC
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre prípojnice
Busbar E-Cu
Vhodné pre prípojnice
12 x 5 - 30 x 10 mm
Rozmery
Dĺžka: 1.000 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
4,25 kg
Brutto hmotnosť
4,34 kg
Číslo colnej sadzby
85472000
EAN
4028177036383
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
SV kryt prípojnice, pre rozmery ŠxV: 12x5-30x10 mm, D: 1000 mm/profil
Dokumentácia
Technical details